Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-F79W/F7PW/J79W, 2-Farben-Anzeige, elektronische Schalter, Schienenmontage, Eingegossene Kabel

  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 5/12/24 VDC (4,5 bis 28 VDC).
  • Max. Strom: 5 bis 80 mA.
  • Für Zylinder: CDJ2, CDVJ3, CDVJ5, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.

Produkt konfigurieren

 
Modell
Anschlusskabellänge