Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

D-M9*WV, elektronischer Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, vertikaler Kabelabgang, 2-farbige Anzeige online kaufen | SMC Austria

Produktkatalog

D-M9*WV, elektronischer Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, vertikaler Kabelabgang, 2-farbige Anzeige

D-M9*WV, elektronischer Schalter, Direktmontage, eingegossenes Kabel, vertikaler Kabelabgang, 2-farbige Anzeige
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 5/12/24V DC (4.5 bis 28V DC).
  • max. Strom: 5 bis 40mA.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Ihre Suche ergibt leider keine Ergebnisse.
 
Modell
Anschlusskabellänge