Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Durchflussregler – PFCQ

Optimierte Durchflussregelung

  • Vermeiden Sie Kostenfaktoren durch ein einziges Gerät – Maximaler Regeldurchfluss von 300 l/min
  • Erkennt Druckverluste in Rohrleitungen – Großer Betriebsdruckbereich: 0,05 bis 0,5 MPa
  • Reduzieren Sie die Größe Ihrer Anlage – Raumsparendes Design, kompakt durch 130 mm x 31 mm x 130 mm (H x B x L).

u.v.m.

  • Eingänge/Ausgänge: NPN/PNP, analoger Strom-/Spannungsausgang, Serielle RS-485-Übertragung
  • Ansprechzeit: max. 0,5s
  • Regelgenauigkeit: ±3 % (F.S.)
  • Fettfrei
  • Dezentraler Durchflussmonitor ist kompatibel.

Produkt konfigurieren

 
Eingang/Ausgang
Anschlussleitung
Befestigungselement
Anzeige