Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

2/2-Wege-Magnetventil - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU

Kompakte Ausführung mit hoher Korrosionsbeständigkeit

  • Hält auch den widrigsten Umgebungsbedingungen stand – Edelstahlkonstruktion und IP67-Gehäuse
  • Energie sparen – Leistungsaufnahme nur 2 Watt
  • Erleichtert die Installation – Spule kann um 360 Grad gedreht werden.

u.v.m.

  • Verwendbares Medium: Luft, Wasser, Dampf, erhitztes Wasser, Vakuum oder Öl
  • Durchflussmenge bis zu 700 l/min (Wasser)
  • Nennweite: 1,6 bis 50 mm
  • Anschlussvarianten: 1/8" bis 2"
  • Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing oder Aluminium
  • Verfügbare Varianten für nicht standardisierte Umgebungen: Nahrungsmittelindustrie
  • Spulenmaterial: rostfreier Stahl.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Größe
Gehäusematerial
Dichtungsmaterial
Nennweite Durchmesser/Anschlussgröße
Gewindeart
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Ölfrei
Befestigungselement