Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kompakter Kompressor − CRP

„Komprimieren" Sie alle Ihre Probleme

  • Erzeugt Druckluft und Vakuum für Ihre Anwendung − Liefert Druckluft in einer Umgebung ohne Druckluftquelle
  • Verbessern Sie die Leistung Ihrer Maschine − Kompaktes und leichtes Design für die Installation auf bewegten Robotern
  • Vergessen Sie die tägliche Wartung − Ölfreier Kolbenkompressor
  • Installieren Sie ihn in ruhigen Bereichen − bis zu 55 dB (bei Auswahl Schalldämpfer ANB1-01).

u.v.m.

  • Verwendbar als elektrischer Kompressor oder Vakuumpumpe
    • Max. Überdruck: 0,55 MPa
    • Max. Unterdruck: -70 kPa
    • Max. Durchfluss: 10 l/min.
  • Kompakte und leichte Lösung:
    • 154 mm x 134 mm x 100 mm (BxHxT)
    • 3,5 kg (Kompressor: 3,1 kg ; Steuergerät: 0,4 kg).
  • Steuergerät mit Alarmfunktion zur Erkennung von Störungen
  • Dauerbetrieb möglich.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Controller-Montage
Schalldämpfer für Einlaufanschluss
Digitaler Präzisions-Druckschalter
Rückschlagventil mit Steckverbindung für die Restdruckentlüftung
3/2-Wege-Magnetventil für die Restdruckentlüftung