Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Elektrischer Zylinder, motorlose Ausführung - LEY

Ihr Motor, unser Antrieb. Schieben und Ziehen

  • Passend zur bestehenden Anlage - Verwenden Sie Ihren eigenen Motor und Controller
  • Für jeden Standort geeignet - verschiedene Modelle für Rein- oder Trockenräume
  • Optimieren Sie die Integration – Motoren aus einer Vielzahl von Herstellern zur Auswahl.

u.v.m.

  • Baugröße: bis zu 100 mm
  • Hub: bis zu 1000 mm
  • Horizontale / Vertikale Nutzlast: bis zu 1200/200 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 1200 mm/s
  • Beschleunigung: bis zu 3000 mm/s²
  • AC Servomotor, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Genauigkeit
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Spindelsteigung
Hub
Staubdicht / tropfwasserfest
Kolbenstangengewinde
Montage