Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Polyurethan-Standardschlauch, metrische Größe – TU

  • 29 Farbvariationen verfügbar
  • Verfügbare Schlauch-Außen-Ø (mm): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16
  • Zwei Rollengrößen: 20 und 100 m
  • Max. Betriebsdruck 0,8 MPa bei 20 °C

Produkt konfigurieren

 
Größe
Farbe
Länge in loser Rolle (in Kunststoffbeutel)
Länge auf Spulenkörper
Option