Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

PSE550, Sensor für geringen Differenzdruck

  • Sensor für niedrigen Differenzdruck
  • Nenndruckbereich: 0~2 kPa
  • Genauigkeit: 1 % F.S.
  • Prüfdruck: 50 kPa
  • Analoger Ausgang: 1-5 VDC, 4-20 mA DC