Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-A90/A93/A96, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, axial

Reed-Signalgeber für eine optimale Erfassung der Kolbenposition von Zylindern, Greifern und Schwenkantrieben

  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100 VAC/48 VDC (4 bis 8 VDC).
  • Max. Strom: 5 bis 50 mA.
  • Für Zylinder: CDU, CDQS, CDQ2, MY1, MXU, MXW, MXF, MXS, MXQ, MXP, MTS, CXT, MK, MK2, RSQ, CEP, CY1R.