Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-A59W, Reedschalter, Zugstangenmontage, Eingegossene Kabel

Reed-Signalgeber für eine optimale Erfassung der Kolbenposition von Zylindern, Greifern und Schwenkantrieben

  • Elektrischer Kabeleingang: Eingegossene Kabel.
  • Anwendung: Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 24 VDC.
  • Max. Strom: 5 bis 40 mA.
  • Für Zylinder: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.