Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-B30x/B31x/B35x, Reedschalter, Bandmontage

Reed-Signalgeber für eine optimale Erfassung der Kolbenposition von Zylindern, Greifern und Schwenkantrieben

  • Elektrischer Kabeleingang: Klemmkasten, (J) eingegossenes Kabel.
  • Anwendung: SPS.
  • Spannungsversorgung: 100 VAC/24 VDC.
  • Max. Strom: 5 bis 30 mA.
  • Für Zylinder: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Produkt konfigurieren

 
Modell
Elektrischer Eingang