Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

D-90A/93A-588, Reedschalter, Direktmontage, Eingegossene Kabel, Litze (2-adrig), ATEX Kategorie 3

Reed-Signalgeber für eine optimale Erfassung der Kolbenposition von Zylindern, Greifern und Schwenkantrieben

  • Elektrischer Kabeleingang: eingegossene Kabel.
  • Anwendung: IC-Steuerung/Relais/SPS, 24 VDC Relais/SPS.
  • Spannungsversorgung: 100 VAC/100 VDC.
  • Max. Strom: 5 bis 50 mA.
  • Für Zylinder: CDJP, CDU.

Produkt konfigurieren

 
Modell
Anschlusskabellänge