Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Schott-Verbindungen – JSXFN

  • Doppelter oder einfacher Leitungsanschluss
  • Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 3/4, 1, 1 1/2
  • Max. Betriebsdruck (MPa): 0,9
  • Umgebungstemperatur (°C): -40 bis 60
  • Max. Plattendicke (mm): 8.