Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Katalog produktu

Grodziowe złącza zaciskowe – JSXFN

  • Dla pojedynczego lub podwójnego zaciskania rur
  • Średnica zewnętrzna rur O.D.: 3/4, 1, 1 1/2
  • Maksymalne ciśnienie robocze (MPa): 0.9
  • Temperatura otoczenia (°C): -40 to 60
  • Maksymalna grubość blachy grodziowej (mm): 8.