Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Schrittmotor-Controller - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1 online kaufen | SMC Österreich

Produktkatalog

Schrittmotor-Controller - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1

Schrittmotor-Controller - JXCE1/EF/91/P1/D1/L1/LF/M1
Das Bild kann von dem konfigurierten Produkt abweichen.
Für eine genaue Abbildung verwenden Sie bitte die 3D-Vorschau.
  • Kompatibel mit EtherCAT, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link und IO-Link
  • STO Sicherheitsfunktion verfügbar in den Versionen EtherCAT & IO-Link
  • Kompatible Antriebe: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
  • Dualer Kommunikationsanschluss IN/OUT (nicht für JXCL1. Bei JXCD1 kann die durchschleifende Verdrahtung mithilfe eines Abzweigsteckers hergestellt werden)
  • Zwei Arten von Betriebsbefehlen: Auf Schritt-Nr. oder numerischen Daten basierter Betrieb.

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige ? bis ? von ? Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Ihre Suche ergibt leider keine Ergebnisse.
 
Controller-Ausführung
Controller-Montage
Kommunikationsstecker
Antriebsart
Ausführungsart
Größe
Lagerausführung
Motor-Einbaulage
Steigung
Fingeroption
Motor
max. Drehmoment (Nm)
Spindelsteigung (für LEPY, LEPS)
Hub
Schwenkwinkel

Zubehör & empfohlene Produkte