Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

SY9000, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen, M8-Stecker (IEC60947-5-2)

  • Medium: Druckluft
  • Betriebsdruckbereich: (interne Pilotluft) 0,1 - 0,7 MPa
    (externe Pilotluft) -100 kPa bis 0,7 MPa
    (Pilotluft-Druckbereich) 0,25 - 0,7 MPa
  • Effektiver Querschnitt mm 2 (Cv): Rohrversion 10,6 (0,59);
    Flanschversion 12,6 (0,7)
  • Betriebsspannung: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Ansprechzeit (bei 0,5 MPa) ohne Betriebsanzeige/Funkenlöschung: 32 ms oder weniger
  • Medien- und Umgebungstemperatur: –10 bis 50 (nicht gefroren)

Produkt konfigurieren

 
Funktionsweise
Ausführung Mehrfachanschlussplatte
Pilotluftansteuerung
Nennspannung
Elektrischer Eingang
Betriebsanzeige/Funkenlöschung
Handhilfsbetätigung
A, B-Anschlussgröße
Gewinde
Gehäuseoption