Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VFS5000, 5/2-, 5/3-Wege Pilotventil, Flanschversion, intern und extern verdrahtet, metrisch

  • Medium: Luft und Edelgas
  • Betriebsdruck: 0,1 MPa bis 1,0 MPa
  • Effektiver Querschnitt (mm²): 40 bis 103,6
  • Spulen-Nennspannung: 100, 200 VAC 50/60 Hz; 24 VDC
  • Ansprechzeit: 60 ms oder schneller
  • Umgebungs-/Medientemperatur: -10 bis +60°C

Produkt konfigurieren

 
Funktion
Gehäusezubehör
Direkt betätigte Handhilfsbetätigung
Pilotluft
Spannung
Anschlusskabel
Schutzbeschaltung
Handhilfsbetätigung
Anschluss
Anschlussgröße
Gewinde
CE-Konformität