Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

SY100, 3/2-Wege-Magnetventil, direkt betätigt, weichdichtender Schieber

  • Medium: Luft
  • mm²: 0,14 Standardausführung;
    0,2 Ausführung mit hoher Durchflusskapazität
  • Spulen-Nennspannung: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220 VAC
  • Ansprechzeit: 10 ms oder schneller
  • Zyklusdauer: 100 Millionen Zyklen (gemäß SMC-Haltbarkeitsprüfung)
  • Umgebungs-/Medientemperatur: max. 50°C

Produkt konfigurieren

 
Funktion
Anschluss
Gehäusezubehör
Spannung
Anschlusskabel
Schutzbeschaltung
Handhilfsbetätigung
Anschlussgröße
Option