Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

VQC4000, 5/2-, 5/3-Wege-Magnetventil, Flanschversion, intern verdrahtet (neue Version)

  • Austausch des bestehenden Pilotventils VQ100 durch das neue Pilotventil V100.
  • Reduzierte Leistungsaufnahme: 0,4 W (Niederwattausführung), 0,95 W (Standardausführung).
  • Erhöhter Betriebsdruckbereich für Niederwattausführung bis 1,0 MPa.
  • Kompaktes Design (25/41 mm Ventilbreite) mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
  • Sonstiges: neue Verriegelungsart (manuelle Überbrückung), Einzelanschlussplatte kompatibel zu interner Verdrahtung.

Produkt konfigurieren

 
Konfiguration
Dichtung
Funktion
Spulenspannung
Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung
Handhilfsbetätigung
Anschlussdaten
Anschlussgröße
Gewinde