Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

XSA, Hochvakuum-Magnetventil, stromlos geschlossen

Mit dem optimierten Hochvakuum-Magnetventil der Serie XSA ‘besiegeln’ wir unsere Führungsposition. Das stromlos geschlossene Magnetventil der Serie XSA bietet eine hohe Dichtwirkung bei minimaler Leckage und einem min. Betriebsdruck (OUT-Seite) von nur 1 x 10-6 Pa (abs). Die neue Serie ist besonders vielseitig und verfügt wahlweise über Klemmverbindungen oder frontdichtende Verschraubungen. Darüber hinaus ist sie jetzt mit einer Faston-Klemme ausgestattet und ermöglicht eine breite Auswahl an möglichen Nennspannungen. Die Feder wurde in das Gehäuse integriert. Dadurch wird der Kontakt reduziert und es werden weniger Partikel gebildet. Korrosionsbeständig, effizient, kostengünstiger Betrieb, geringes Gewicht: Alle diese Vorteile der neuen Serie XSA stehen im Zeichen unserer Verpflichtung, neue Innovationen zu entwickeln, die für Energieeinsparung sorgen, um SMC-Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Serie eignet sich für verschiedene Anwendungen, wie z. B. Gaseinspritz-Vorgänge in Prozesskammern und für Arbeiten mit Edelgas in der Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Halbleiter- und Photovoltaik-Industrie sowie in der LCD-Herstellung.

Produkt konfigurieren

 
Modell
Nennweite
Fittinggröße
Fittingtyp
Spannung
Elektrischer Eingang
Distanzstück