Fedezzen fel többet
Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Üdvözöljük az SMC-nél
Are you looking for solutions to be more accurate and energy efficient?
Download the leaflet and learn more about our solutions for the brewery industry.
At SMC, we understand that brewing is not just an art; it’s a science that requires a deep understanding of both the processes and the structures involved. Whether you’re a seasoned engineer or new to the brewing industry, our expertise is here to guide you through the complexities of creating exceptional beer.
The brewing process encompasses a myriad of steps, each demanding precision and energy efficiency. From fermentation to packaging, every phase is crucial in delivering a high-quality product. At SMC, we pride ourselves on our extensive industry experience and knowledge. Our team of trained experts is dedicated to providing tailored solutions that address the unique challenges faced by breweries.
We focus on enhancing uptime with fit-for-purpose products, optimizing energy consumption, and significantly reducing CO2 emissions. By partnering with us, you can lower your running costs while ensuring that your brewing process remains efficient and sustainable. Let us help you brew not just beer, but solutions that elevate your entire operation.
Egy megfelelő felügyeleti megoldással az összes változó, például a folyadék- és légnyomása és az áramlási sebessége, a tartály hőmérséklet-szabályozása, a szelepek elhelyezése és a szivárgások bármikor ellenőrizhetők, így minden rendellenesség előzetesen észlelhető, és a problémák még a meghibásodás előtt orvosolhatók.
Lényeges a folyadéknyomás és az áramlás ellenőrzése. Így elkerülhető a légszűrőből eredő nyomásesés, valamint a szivárgás vagy a határértékeken túli folyamat miatti változások szabályozása. Ezeknek a paramétereknek az ellenőrzése közvetlen hatással van a termék végső minőségére és a gép általános hatékonyságára.
Annak érdekében, hogy a termék megfeleljen a megfelelő élelmiszerbiztonsági előírásoknak, a folyamat paramétereit, például a folyadékáramlást, a nyomást és a hőmérsékletet ellenőrizni kell. A folyamat határértékeit, a szivárgásokat és a folyamat kritikus pontjain bekövetkező változásokat megfelelő berendezésekkel kell megcélozni és nyomon követni.
A következetes címkézés érdekében figyelembe kell venni a légnyomást és az áramlást, valamint az ionizátor fúvókák karbantartását. Ha ezeket a paramétereket ellenőrzés alatt tartjuk, akkor a címkézési problémákat még a hibák bekövetkezése előtt, korai szakaszban ellenőrizhetjük.
A légnyomás és az áramlás ellenőrzésével a szűkületek és szivárgások elkerülése érdekében, illetve a statikus ionizátor fúvókáinak ellenőrzésével nem tervezett leállások nélkül folytathatja a munkát, és növelheti az üzemidőt.
A paraméterek megfelelő nyomon követésével felismerhetők az olyan hibák, mint a betétek kopása és a szűrők eltömődése miatti vákuumveszteség, a szűrő levegőhiányából eredő nyomásesés, a szivárgások miatti levegőfogyasztás változása és a működtetők pozícióhibái.
For complete brewing solutions, consult our catalogue. You will products for every stage of your process.
Process & brewing
Filling & rinsing
Coding & labelling
Conveying & packaging
Case packing & palletising
EX600 Series
DLR and MRP supported
HRS040-X164 Series
Compact thermo-chiller supporting set temperatures as low as -10 ºC
IP8000/8100 Series
Lever and rotary type
ISE7#/ISE7#G/ISE79S Series
Applicable fluids: General fluids and air
PF3W Series
Applicable fluid: Water, ethylene glycol aqueous solution, deionized water and diverse chemical liquids
FC3W Series
Control water flow automatically up to 16 l/min.
PF3A#7H Series
Applicable fluid: Air, N2
JSB Series Low pressure loss due to angle seat structure
JSXF/JSXF-P/JSXFA Series
High-peak pressure and low air consumption
PA5000 Series
Discharge rate up to 63 l/min
JSY3000-S Series
Water ingress protection and corrosion resistance
VFN2120N-X23/36 Series
Hygienic design type: resin body with less concaves. Direct cleaning of valve is possible (IP67)
VBAE Series
Designed to provide high pressure only where it is needed
KQG2 Series
316 Stainless steel
TD, TLM, TH/L Series
Fluoropolymer tubing
JSY5000-H Series
Low fluid accumulation and easy to clean
CG5-X2977 Series
Hygienic clean design and FDA approved
HF2A-LEY Series
Enclosure: IP69K equivalent
PF3A8#H Series
100:1 Flow ratio with almost zero pressure loss
PFUW Series
Applicable fluid: beverages, oil, antifreeze, chemical liquids, water, high-pressure fluids, etc.
PSH Series
Visualisation of temperature and relative humidity (under pressure or at atmospheric pressure)
HF1-AC-D-X7000 Series
NSF H1 grade grease, stainless steel screws and lock button, as well as a clean design with uniform appearance
VQZ Series
Compact design with large flow capacity
KFG2H-E Series
Certified for preventing liquid and foreign matter accumulation
IZF21/31 Series
Slim design
IZT40/41/42 Series
IZT40: Basic type / IZT41: AC type / IZT42: Dual AC type
ZHV Series
Specially designed to reduce air consumption
ITV Series
Dynamic control of air pressure by electrical signal
VEX-X115 Series
Modulate the air entry
AXTS Series
KNH Series
High-efficiency nozzle
AS-FS Series
Integrated compact indicator with fraction scale
TPS Series
Applicable tubing O.D.: Ø 4 to Ø 12 mm
LEYG sorozat
Alkalmas extra támogatást nyújtani toláshoz, megállításhoz vagy szállításhoz
EQ Series
Electric actuator and controller, all in one
SY3000/5000/7000 sorozat
Kompakt kialakítás mellett nagy átáramlás
D-MP Series
Measuring range: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm
HF2-BAC Series
Antibacterial activation value 4 or higher
IN502-44/45 Series
Automatic flow rate adjustment
DXT1215 Series
Response time ON at 2.5 ms and OFF at 3 ms
KNA(G)-Q10-180 Series
HF2B-SFDA Series
LRV ≥ 9 bacteria capture performance
AMS Series
Level up your compressed air management
EXW-1 Series
Wireless serial transmission system for input/output
JSY Series
Extremely compact and lightweight valve
ZHP Series
Space saving and reduced piping labour
ZL1/3/6 Series
The ideal solution for robots´ moving parts
LEHS Series
Soft handling of non-parallel surfaces
VP546/746 Series
Safety standards ISO13849-1 for category 2, category 3 and category 4
AC-D Series
Air purity classes certified against ISO8573-1:2010
TU-X309 Series
Reduction of 18.7 kg of CO2 per 100 metres compared to standard series
“Overall Equipment Efficiency (OEE) and Condition Based Maintenance (CBM) are crucial cost saving methods for the brewery industry. SMC offers specific IO-Link compatible components and services which are aligned with Industry 4.0 to support the targets of our customers”.
Ask our experts today!
Az élelmiszeripari kihívásoknak való megfelelés, avagy az automatizálási szakemberek jelenléte a gyártásban Diego Mirabelli – Industry Manager Food, Európa Tudjon meg többet