Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

IS10

IS10
A seguito di un riesame approfondito del nostro famoso pressostato IS1000 allo stato solido, i nostri ingegneri del settore R&S hanno completamente riprogettato il prodotto e migliorato ancora di più le prestazioni. Il nostro nuovo pressostato reed della serie IS10 è circa l'11% più corto e il 16% più leggero del modello precedente. Il pressostato può essere collegato direttamente alle unità modulari F.R.L. offrendo così una maggiore facilità di utilizzo e di montaggio e inoltre, grazie ad una configurazione più semplice e alla visualizzazione più chiara, le prestazioni operative sono migliorate. Adatta per l'uso con un intervallo di pressione compreso tra 0.1 e 0.6 MPa, a seconda del modello selezionato, la nuova serie IS10 offre una vita utile pari a cinque milioni di cicli ed è conforme alla normativa RoHS e CE.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca