Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

AN00, Tlmič hluku so závitom, štandardné prevedenie

  • médium: stlačený vzduch
  • zníženie hluku: 25-35 dB(A) alebo viacej
  • max. prevádzkový tlak: 1.0 MPa
  • pomerný prierez mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1.9-53);
    AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
  • teplota média a okolia: 5 - 60° C