Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

AV2000/3000/4000/5000, Dvojstupňový ventil s pozvoľným nábehom (metrický)

  • Tento výrobok sa prestáva vyrábať a čoskoro bude nahradený sériou AV-A. Podrobnosti nájdete tu.
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0.2 až 1 MPa
  • menovité napätie: 12, 24 V DC;
    100, 110 až 120, 200, 220 V AC
  • povolené kolísanie napätia:
    -15 % až +10 % menovitého napätia
  • teplota média a okolia: 0 to 60°C
  • elektrické pripojenie: zaliate vodiče, DIN konektor (typ D),
    DIN konektor (typ Y)