Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kompaktný kompresor − séria CRP

Zdroj stlačeného vzduchu a vákua v jednom zariadení

  • Výroba stlačeného vzduchu alebo vákua pre Vaše aplikácie − vhodné riešenie do miest, kde nie je zdroj stlačeného vzduchu alebo vákua k dispozícii
  • Zvýšenie výkonu stroj − vďaka kompaktnému prevedeniu a nízkej hmotnosti vhodné pre inštaláciu na roboty
  • Bez nutnosti každodennej údržby − kompresor bez potreby mazania
  • Inštalácia aj v tichom prostredí − úroveň hluku max. 55 dB.

Základné technické informácie

  • kompresor alebo výveva v jednom zariadení:
    • max. výstupný tlak: 0.55 MPa
    • max. vákuum: -70 kPa
    • prietok: 10 l/min.
  • kompaktné rozmery a nízka hmotnosť:
    • rozmery: 154 x 134 x 100 mm (šírka x výška x hĺbka)
    • hmotnosť: 3.5 kg.
  • riadiaca jednotka s chybovým hlásením pre jednoduchú detekciu problému na stroji
  • možnosť použitia v kontinuálnych prevádzkach v prípade inštalácie spoločne so vzdušníkom.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
montáž driveru
Tlmič hluku na vstupe
Digitálny snímač tlaku
Spätný ventil s nástrčnou spojkou na odvzdušnenie zostatkového tlaku
3/2 elektromagnetický ventil na odvzdušnenie zostatkového tlaku