Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

CY3S-Z, Biezpiestnicový valec s magnetickým prenosom sily, s jazdcom, klzné vedenie

  • priemery piestu: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40 mm
  • zdvihy: max. 1500 mm
  • prevedenie s jazdcom, klzné vedenie
  • rýchlosť piestu‎ 50 až 800 mm/s

Nakonfigurujte si produkt

 
pripojenie
Priemer piestu
pripojovací závit
Zdvih
prevedenie dorazu
snímač polohy na lištu
Snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet