Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-E73A/E76A/E80A, Jazýčkový snímač polohy, priama montáž, vodiče

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájacie napätie: 100 V AC / 48 V DC (4 až 8V DC)
  • max. prúd: 5 až 50 mA
  • pre pohony série: CDBX, ML1