Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

D-R73x/R80x, Jazýčkový snímač polohy, priama montáž, vodiče

  • elektrické pripojenie: zaliaty kábel
  • použitie: elektronické obvody / relé / PLC, 24 V DC relé / PLC
  • napájacie napätie: 100 V AC / 100 V DC
  • max. prúd: 5 až 50 mA
  • pre pohony série: CDRB, MDSU

Nakonfigurujte si produkt

 
prevedenie
dĺžka kábla