Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Chladiaca jednotka bez F-plynov (chladivo CO2), základné prevedenie – séria HRSC

Ekologická generácia chladenia, garantovaná spoľahlivosť

  • Zníženie administratívy a nákladov – podľa nadchádzajúcej regulácie fluórových plynov (F-plynov) chladivo CO2 nevyžaduje žiadne dovozné ani spotrebné kvóty
  • Jednoduchá preprava vďaka nehorľavosti chladiva – na rozdiel od mnohých tradičných chladív CO2 nepodlieha pri leteckej preprave prísnym prepravným obmedzeniam
  • Nízke náklady – premenlivé riadenie výkonu motora frekvenčným meničom v závislosti od zaťaženia
  • Optimalizácia kvality vašej výroby – skvelá teplotná stabilita ±0.1 °C.

Základné technické informácie

  • chladiaca jednotka, vodou alebo vzduchom chladená
  • chladiaci výkon: 1.3 až 11.5 kW (50 Hz)
  • teplotná stabilita: ±0.1 °C
  • nastaviteľný rozsah teplôt:
    • HRSC012~090: 5 až 40 ºC (pre vzduchom chladenú jednotku voliteľný rozsah 5 až 45 ºC)
    • HRSC100: 5 až 35 ºC.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.