Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Sušička stlačeného vzduchu – séria IDFA

Spoľahlivé odstránenie vlhkosti pre vynikajúcu funkciu pneumatického systému

  • Odstránenie vlhkosti zo stlačeného vzduchu ‒ tlakový rosný bod vzduchu na výstupe min. 3 ºC
  • Správne riešenie pre Vašu aplikáciu ‒ max. prietok 1340 ³/h
  • Na životnom prostredí záleží ‒ použité chladivo R1234yf s nízkym GWP.

Základné technické informácie

  • pripojovací závit: 3/8 až 2 1/2
  • vstupná teplota vzduchu: max. 65 °C.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
Series
veľkosť
Voltage
výstup: chladený stlačený vzduch
nehrdzavejúce prevedenie
Chladiace médium
čínske štítky a prevádzkový manuál
stredná hodnota tlaku
prúdový istič
Svorkovnica
elektromagnetický ventil s časovým relé