Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

IN-777, Air-servo pohon

  • priemer piestu (mm): 125, 160, 200, 250, 320
  • vhodné pre viacbodové riadenie a polohovanie pneumatických valcov
  • opakovateľná presnosť: ± 0.5 mm
  • zabudovaná diagnostická funkcia (svetelná signalizácia a výstupný signál)
  • bezpečné zastavenie piestu pri výpadku stlačeného vzduchu alebo el. napájanie
  • podpora komunikácie 4-20 mA/HART a komunikačného protokolu FOUNDATION.

Nakonfigurujte si produkt

 
priemer piestu
zdvih
kryt piestnice
sériova komunikácia
Auto-start Function