Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

ISE7#/ISE7#G/ISE79S

Obtain More

  • Use it in your high-pressure applications - Even suitable for high-pressure work up to 50 MPa
  • Ensure more visibility from anywhere - Angled display & 336º rotation possible after installation
  • Use it safely with fluids - Wide range of applicable fluids commonly used in several industrial processes
  • Enjoy IO-Link advantages - Your one supplier for your automation needs.

Základné technické informácie

  • Repeatability: ±0.5 % F.S. or less
  • Output: IO-Link and NPN/PNP
  • Selectable response times
  • IP67 enclosure
  • Consumption: 35 mA or less.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.