Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

MHC2, Úchopná hlavica, 2 čeľuste, uhlový pohyb, štandardné prevedenie

  • max. upínací moment: 1.36 Nm pri tlaku 0.5 MPa
  • uhol roztvorenia čeľustí: 30° až -10°
  • dvojčinná
  • opakovateľná presnosť: ±0.01 mm
  • maximálny počet cyklov: 180 cyklov/min

Nakonfigurujte si produkt

 
priemer piestu
funkcia
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet