Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Oval Bellows Shape with Non-slip Feature, with adapter – ZP3M#WB

  • Pad sizes: 30 x 60, 40 x 80, 55 x 110
  • Non-slip special ribs
  • Material: FS61 (Fluoro-based rubber)
  • Pad hardness (Shore A: ±5°): 60º
  • Surface operating temperature range: 0 to 200 ºC
  • Adapter operating temperature range: 0 to 150 ºC.

Nakonfigurujte si produkt

 
smer pripojenia vákua
Priemer prísavky
Materiál
typ montáže / prívod vákua
sieťový filter