Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Procesné membránová čerpadlá - séria PA

Istota spoľahlivého pohybu

  • Odolný robustný produkt – životnosť viac než 50 milionov cyklov
  • Úspora energie – zníženie spotreby vzduchu až o 53 %
  • Jednoduché čistenie – klzné časti bez kontaktu s médiom, zníženie tvorby častíc.

Základné technické informácie

  • prietok až 63 l/min
  • sacia výška za sucha až 2 m
  • kluné časti bez kontaktu s médiom
  • kompaktné prevedenie a nízka hmotnosť.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
materiál telesa
materiál membrány
ovládanie
závit
veľkosť pripojovacieho závitu
voliteľné prevedenie
špeciálne prevedenie