Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Snímače tlaku a vákua pre oddelenú vyhodnocovaciu jednotku – séria PSE5#

Vzdialené meranie tlaku a vákua

  • Inštalácia kdekoľvek – kompaktné prevedenie a nízka hmotnosť
  • Možnosť voľby optimálneho snímača – vhodné médiá: stlačený vzduch, kvapaliny a plyny (nehorľavé a nekorodujúce s časťami, s ktorými prichádzajú do styku)
  • IO-Link výhody od SMC – Váš spoľahlivý partner pre priemyselnú automatizáciu.

Základné technické informácie

  • rozsah merania tlaku: až 10 MPa
  • opakovateľná presnosť: až ±0.2 % z celkového rozsahu
  • výstupy: IO-Link, NPN / PNP, analógový (napäťový / prúdový)
  • stupeň krytia: až IP65.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
rozsah snímača
veľkosť pripojovacieho závitu
špecifikácia výstupov
elektrické pripojenie: vodičmi
OUT1 Output Type
OUT1 Set Value (P1/n1)
OUT1 Hysteresis (H1)
OUT2 Output Type
OUT2 Set Value (P2/n2)
OUT2 Hysteresis (H2)