Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Automatický menič nástrojov - séria RMTA

Výmena nástrojov bez nutnosti zastavenia robota

  • Pripojenie koncových nástrojov bez manuálneho zásahu – skrátenie prestojov vďaka automatickej výmene koncových nástrojov
  • Zvýšenie flexibility priemyselných a kolaboratívnych robotov – jedno rameno na vykonanie viacerých rôznorodých operácií
  • Vyššia univerzálnosť stroja – montáž a výmena rôznych variantov koncových nástrojov s montážnou prírubou podľa ISO 9409-1
  • Presná pozícia nástroja – montáž koncových nástrojov s vysokou opakovateľnou presnosťou.

Základné technické informácie

  • záťaž: 5, 10, 20 kg
  • pripojenie stlačeného vzduchu a elektrického napájania pre nástroj priamo na meniči
  • mechanizmus prevencie proti pádu v prípade výpadku stlačeného vzduchu
  • priestorovo úsporný, nízka hmotnosť.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
Záťaž
Typ montáže
Prevedenie telesa meniča
Špecifikácia elektrického pripojenia
Dĺžka kábla s voľnými vodičmi (len pre variant C2)