Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Elektromagnetický nepriamo ovládaný 2x3/2 ventil, so závitmi v telese alebo pre montáž na základovú dosku – séria SY5000-X701

  • médium: vzduch
  • rozsah prevádzkového tlaku: 0,15 až 0,7 MPa
  • teplota média a prostredia: -10 až 50 °C (bez námrazy)
  • napájacie napätie: 24, 12, 6, 5, 3 V DC / 100, 200, 110 [115], 220 [230] V AC
  • stupeň krytia: odolnosť proti prachu (DIN konektor a M8 konektor: IP65).

Nakonfigurujte si produkt

 
typ ovládanie
prevedenie ventilového bloku
špecifikácia cievky
Menovité napätie
Elektrické pripojenie
svetelná signalizácia a zhášací obvod
Pomocné ručné ovládanie
Veľkosť pripojovacieho závitu
závit
voliteľné prevedenie