Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Gripper - LEH

Jemná a bezpečná manipulácia

  • Uchopenie predmetu 2 alebo 3 čeľusťami – zdvih 4 až 80 mm, upínacia sila max. 180 N
  • Bez straty údaja o polohe. Rýchly štart stroja – enkodér s bezbatériovým absolútnym odmeriavaním
  • Detekcia a udržanie predmetu – funkcia identifikácie veľkosti uchopeného predmetu, zachovanie upínacej sily pri zastavení alebo reštarte (funkcia prevencie proti pádu uchopeného predmetu z čeľustí).

Základné technické informácie

  • k dispozícii s 2 alebo 3 čeľusťami
  • veľkosť: 10, 16, 20, 25, 32 a 40 mm
  • rýchlosť roztvorenia / zovretia čeľustí: max. 100 mm/s
  • upínacia sila: max. 210 N (LEHZ), max. 180 N (LEHF), max. 130 N (LEHS)
  • prevedenie s krokovým motorom
  • inkrementálny enkodér alebo bezbatériové absolútne odmeriavanie
  • kompatibilné drivery: LECP1, LECPA a JXC#1.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
veľkosť telesa
veľkosť motora
zdvih
prevedenie s krycou manžetou
smer prívodu kábla
kábel pohonu
dĺžka kábla pohonu
driver
dĺžka ovládacieho kábla
protokol
voliteľné prevedenie
montáž driveru
I/O kábel pre drivery JXC, komunikačný konektor