Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

VS*8-2, Elektromagnetický nepriamo ovládaný 5/2 a 5/3 ventil, podľa ISO 15407-2, veľkosť 18 mm

  • veľkosť:18mm
  • prevedenie ventilu: kovové & elastomérové tesnenie
  • vhodné pre priemery valcov do ø80
  • médium: vzduch a inertné plyny
  • max. prevádzkový tlak: 1.0 MPa
  • menovité napätie: 12V DC, 24V DC
  • stupeň krytia: IP65