Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Digitálny snímač vákua – séria ZSE20(F)

More & Quicker information at your disposal

  • Zber a prenos viacerých informácií naraz – možnosť zobrazenia 2 špecifických hodnôt súčasne
  • Úspora času vďaka jednoduchému nastaveniu – k dispozícii sú 3 režimy nastavenia
  • IO-Link výhody od SMC – Váš spoľahlivý partner pre priemyselnú automatizáciu.

Základné technické informácie

  • veľmi presný digitálny snímač tlaku
  • 3-farebný displej, 3 súčasne zobrazované hodnoty
  • vhodné média: stlačený vzduch, vákuum, inertné plyny, nehorľavé kvapaliny a plyny
  • rozsah merania: -100 až 100 kPa
  • opakovateľná presnosť: ± 0.2 % z celkového rozsahu

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
rozsah meraného tlaku
špecifikácia výstupov
špecifikácia jednotiek
špecifikácia pripojenia
elektrické pripojenie: vodičmi
Upevňovací uholník
návod na použitie