Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kruhový valec - séria CM2-Z1

Univerzál medzi kruhovými valcami

  • Prevedenie valca podľa Vašich požiadaviek – k dispozícii široká ponuka prevedení
  • Kratšia celková dĺžka – pri prevedení piestnice s vnútorným závitom a montážnym závitom iba vpredu
  • Rôzne možnosti montáže – k dispozícii rôzne druhy prvkov pre montáž.

Základné technické informácie

  • priemery piestu: 20, 25, 32, 40 mm
  • zdvihy: max. 1000 mm
  • dvojčinný, jednostranná piestnica
  • elastomérové alebo nastaviteľné vzduchové tlmenie
  • materiál telesa ventilu: nehrdzavejúca oceľ, mosadz, bronz alebo hliník
  • možnosť použitia snímačov polohy.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.