Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

AWM-D a AWD-D, Mikrofilter a submikrofiletr s regulátorom tlaku

All-in-one regulation and microfiltration

  • Match the air standardisation requirements - Air purity classes compliant with ISO8573-1:2010
  • Prevent accumulation of dust and foreign matter - Clean design with uniform appearance
  • Guarantee durability and easy maintenance - Double-layer, transparent polycarbonate bowl
  • Adjust the pressure easily - Ergonomic handle and transparent open/close window for built-in square-type pressure gauge.

Základné technické informácie

  • Port sizes 1/8, 1/4, 3/8 and 1/2
  • Modular, compact and lightweight
  • Integrated and selectable pressure gauges.
  • Available variations for non-standard environments: secondary batteries manufacturing

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
veľkosť telesa
závit
veľkosť pripojovacieho závitu
montáž
automatické vypúšťanie kondenzátu
Manometer
nastavenie tlaku
typ nádobky
pripojenie odlučovača
mechanizmus odvzdušnenia
smer prietoku
vypúšťací kohútik so šróbením
jednotka tlaku