Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Upínací valec – séria CK1-Z1

Upnutie prispôsobené vašej aplikácii

  • Jednoduchá regulácia upnutia – zabudované škrtiace ventily a nastaviteľné vzduchové tlmenie
  • Vysoká flexibilita prevedení – montáž lišty pre snímače polohy a prívod stlačeného vzduchu voliteľné z 3 strán
  • Presné riadenie procesu – voliteľné štandardné alebo magnetickému poľu odolné snímače polohy.

Základné technické informácie

  • priemery piestu: 40, 50 a 63 mm
  • zabudované škrtiace ventily pre nastavenie rýchlosti v oboch smeroch
  • nastaviteľné vzduchové tlmenie na strane pre uvoľnenie
  • montáž lišty pre snímače polohy a prívod stlačeného vzduchu voliteľné z 3 strán
  • k dispozícii 3 rôzne šírky závesnej vidlice: 12.5 mm, 16.5 mm, 19.5 mm.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
zabudovaný magnet
vidlica
priemer
závit
zdvih
upevňovací prvok
voliteľné prevedenie
snímač polohy
počet