Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

Kompaktní presný suport – séria MXH2

Keď je presnosť pohybu kľúčová

  • Zvýšenie výkonu Vášho stroja – veľmi presné valivé vedenie
  • Pohyb na dlhé vzdialenosti – zdvihy až 150 mm
  • Nízka hmotnosť strojov – hmotnosť pohonu najmenšej veľkosti iba 61 g.

Základné technické informácie

  • veľmi presné lineárne vedenie
  • priemery piestu: 6, 10, 16, 20, 25 mm
  • zdvihy: max. 150 mm.

Krok 1: Výber prevedenia

Výber požadovaného prevedenia prvku.

Pre zmenu výberu prevedenia je nutné zmazať filtre.

Krok 2: Ľubovoľná konfigurácia

 
priemer piestu
zdvih
  []
snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet
špeciálne prevedenie