Výber prvkov
×

Ísť na "Obsah košíka"
Objednávací kód

Môj účet

×

Vitajte v SMC !

Digitálny katalóg

C(D)G3-Z1, Air Cylinder Short Type, Double Acting, Single Rod

  • Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Strokes up to 50 mm
  • Short type construction
  • Rubber bumper cushion.

Nakonfigurujte si produkt

 
zabudovaný magnet
Montáž
Priemer piestu
Zdvih
  []
závit na piestnici
Snímač polohy
konektor alebo vodiče
počet