Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Producera kvävgas av tryckluft med ny membrangenerator från SMC

Producera kvävgas av tryckluft med ny membrangenerator från SMC

SMC lanserar IN778 – en kompakt membrangenerator som producerar kvävgas (Nitrogen) direkt från tryckluft, helt utan strömtillförsel. Lösningen är idealisk för applikationer där kontinuerlig kvävgastillförsel krävs, exempelvis inom livsmedels- och läkemedelsindustri samt på däckverkstäder. Generatorn är kompakt och anpassad för modulärt montage med SMC:s luftbehandling, vilket gör den enkel att integrera i en maskin eller vid användningsstället.

IN778 använder endast tryckluft för att generera upp till 100 l/min (ANR) kvävgas vid en kvävekoncentration på 95%, samt 20 l/min (ANR) vid 99,9%1. Den kompakta konstruktionen gör att kvävgasgeneratorn är enkel att installera direkt vid användningspunkten och att den passar utmärkt i trånga utrymmen. Eftersom ingen elmatning krävs, förenklas både installation och drift. 

IN778 är ett utmärkt alternativ till gasflaskor och möjliggör en obruten tillförsel av kvävgas i applikationer som: 

  • Förpackning av livsmedel och drycker för att förlänga hållbarhet och bevara utseende 

  • Blanketing och renblåsning av medicinska produkter för att undvika kontaminering 

  • Sterila och kontrollerade miljöer inom läkemedelsproduktion 

  • Däcksfyllnad för bättre prestanda hos däcken 

Den modulära anslutningen med SMC:s luftberedning ger ett kompakt montage och gör det enkelt att dimensionera och installera kvävgasgeneratorn. Utloppsluften uppnår renhetsklass 2 enligt ISO 8573-1:2010 vilket innebär låg luftfuktighet och hög kvalitet. 

”Med IN778 erbjuder vi en enkel och underhållsfri lösning för kvävgasproduktion direkt vid användningspunkten. Den kompakta designen och höga kvävekoncentrationen gör den idealisk för moderna produktionsmiljöer där enkelhet och kontinuitet är avgörande och man vill komma ifrån flaskhantering” säger Mattias Sundberg, produktchef på SMC. 

24 nov. 2025