Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Förbättra din maskinsäkerhet med SMC:s nya avluftande säkerhetsventil VPX för höga flöden

Förbättra din maskinsäkerhet med SMC:s nya avluftande säkerhetsventil VPX för höga flöden

SMC lanserar säkerhetsventilen VPX, utformad för att hantera större pneumatiska system. Ventilen är framtagen för nödstoppssituationer där tryck ska avluftas och den skyddar mot oväntad på-luftning. Med en inbyggd mjukstartsfunktion ger ventilen även ett komplett maskinskydd mot hastiga, skadliga cylinderrörelser vid igångsättning av avluftade system.

För maximal funktionalitet:  

  • Tvåkanaligt ventilkoncept – 1 intern felfunktion slår inte ut säkerheten  

  • Certifierad enligt ISO 13849-1, upp till PLe och SIL 3 enligt IEC 61508:2010 – kan installeras som en säkerhetsrelaterad del i styrsystemet i enlighet med valfri standard 

  • Höga flöden – upp till 15 000 l/min (ANR) säkerställer en snabb evakuering av den farliga energin som trycket kan utgöra i ett system 

  • Mjukstartsfunktion som standard – förhindrar okontrollerade pneumatiska rörelser vid uppstart, vilket minskar risken för skador på maskinen  

  • Med manometerport – möjligt att visualisera utgångende tryck och/eller implementera ytterligare diagnostik med digitala tryckvakter 

VPX är modulärt utformad för smidigt montage ihop med SMC:s luftbehandling och ansluts via 2st M12-kontakter. En integrerad LED-statusdisplay ger omedelbar visuell återkoppling om ventilens driftstatus i tillägg till verifiering via styrsystemet. 

”Den här säkerhetsventilen både kompletterar och uppgraderar vårt utbud av säkerhetsprodukter på ett välkommet sätt” säger Fredrik Edholm, produktchef. ”Maskinsäkerhet står högst upp på SMC:s agenda och vi erbjuder våra kunder rätt produkter samtidigt som vi bidrar med expertis på området och pratar säkerhet med våra kunder, vilket är jätteviktigt” avslutar han. 

2 dec. 2025