Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Framtidssäkrad kylning med SMC:s nya CO2-kylare

Framtidssäkrad kylning med SMC:s nya CO2-kylare

SMC lanserar HR□C – en kompakt och energieffektiv kylare med CO₂ (R744) som naturligt köldmedium. Den nya kylaren uppfyller EU:s senaste F-gasförordning (EU 2024/573) och är idealisk för den som söker hållbar temperaturreglering utan att kompromissa med prestanda eller säkerhet. Serien är utformad för enkel integration i industriella system och stödjer ett brett antal applikationer där exakt temperaturreglering är avgörande.

HR□C-serien använder CO₂ för att leverera kylkapacitet från 1,3 till 11,5 kW, med en temperaturstabilitet på ±0,1 °C. Till skillnad från traditionella köldmedier är CO₂ giftfritt och icke-brandfarligt, vilket gör det säkert att hantera och lämpligt för lufttransport. Detta eliminerar logistiska utmaningar och säkerställer en långsiktig efterlevnad av miljöföreskrifter, även efter 2032. 

Med hjälp av frekvensstyrning justerar HR□C serien kompressor-, pump- och fläkthastigheten för att matcha den termiska belastningen. Detta resulterar i betydande energibesparingar, upp till 50 % jämfört med icke-frekvensstyrda kylare. HR□C -serien är idealisk för applikationer som: 

  • Lasersvetsning och oscillatorkylning 

  • Rengöring av halvledare och elektronik 

  • Kylning av UV-lampor i tryckpressar 

  • Temperaturkontroll vid harts-gjutning 

  • Högfrekventa värmesystem 

  • Ersättning av tappvatten-kyltorn 

Med ett brett temperaturområde, 5 till ~40 °C för HRSC och -20 till 90 °C för HRZC, anpassar sig HR□C-serien till olika miljöer. Den kan hantera flera olika vätskor inklusive avjoniserat vatten och är lämplig för känsliga applikationer inom elektronik, halvledare och medicinsk utrustning. En modern touch-panel med avancerad diagnostik samt full åtkomst till maskinen från framsidan, förenklar drift och underhåll. 

”Med HR□C-serien erbjuder vi en framtidssäker kyllösning som uppfyller de senaste miljöstandarderna samtidigt som den levererar hög precision och energieffektivitet. Den är ett smart val för tillverkare som vill minska sitt koldioxidavtryck och undvika problem med brandfarliga köldmedier”, säger Mattias Sundberg, produktchef på SMC. 

Läs mer.

15 jan. 2026