Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Nya möjligheter att justera in cylinderns hastighet med ny, elektrisk strypbackventil från SMC

SMC lanserar PFES, en kompakt, elektriskt styrd strypbackventil som möjliggör fjärrstyrning av hastigheten hos pneumatiska cylindrar. Den är idealisk för installationer där åtkomsten är begränsad och/eller operatörer utsätts för risker inom arbetsområdet för cylindern. Den är även tidsbesparande i applikationer med många strypbackventiler som annars ska justeras manuellt. Vid strömavbrott behåller PFES sitt senast inställda läge och säkerställer den pneumatiska funktionen och återstart från samma läge. Förutom hastighetsjustering av pneumatiska cylindrar så kan PFES även reglera flödet i blåsapplikationer med tryckluft eller andra gaser

Enkel elektrisk styrning 

PFES ersätter traditionella, manuella strypbackventiler och använder en elektriskt manövrerad nålventil för att reglera tryckluftsflödet. Operatören kan skicka signaler för öppning/stängning från distans, vilket gör det möjligt att justera cylinderhastigheten i renrum, inom skyddszoner i maskiner eller vid andra svåråtkomliga installationsplatser för cylindrar. 

Effektiv och säker hastighetsinställning 

PFES hjälper till att minska tiden för inställning och underhåll då operatören slipper en manuell inställning av varje enskild enhet och man undviker variationer i inställningar mellan cylindrar i samma applikation eller mellan maskiner. Ventilen är konstruerad helt utan fett, vilket gör den lämplig även i känsliga tillämpningar där potentiell kontaminering måste undvikas. 

Manuell styrning och säkrad funktion vid strömavbrott 

Under driftsättningen eller vid underhåll av en maskin, kan PFES justeras in manuellt om den elektriska styrningen inte skulle vara igångsatt eller man inte har åtkomst till styrenheten. Möjligheten att även kunna göra inställningar direkt på cylindern maximerar flexibilitet och användbarhet. Blir det strömavbrott behåller PFES sitt senast inställda läge vilket bibehåller den pneumatiska funktionen utan att återställning eller liknande krävs. Den manuella inställningen är också fortsatt tillgänglig vilket säkerställer funktionalitet även under längre bortfall av styrningen. 

"Denna allt-i-ett-lösning kräver ingen komplex PLC-styrning eller programvara och kan vara ett mycket effektivt alternativ till manuella strypbackventiler", säger produktchef Fredrik Edholm och avslutar: "Användaren kan enkelt integrera ventilen i sina befintliga eller nya system för att nå digitalisering och automatisering.” 

27 feb. 2026